{"product":{"productId":"agid.16529","price":18.82,"name":"CUSCIN. ASS.SCANAL/SFERE FAG, CONEFFETTO UNILATERALE CON GABBIA, 51101,D=12, D1=26, ACCIAIO CUSCI. VOLV.,COMP:ACCIAIO"},"currency":"CHF"}
Cuscinetto assiale scanalato a sfere
single direction
acciaio per cuscinetti volventi
- Assorbimento di carichi assiali elevati
- Intervallo di temperatura da -30 °C a +150 °C
Unità di vendita
18,82 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Cuscinetto assiale scanalato a sfere
Versione 1
single direction
Versione 2
con gabbia
Tipo di prodotto
FAG
Materiale
Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
26
D=Diametro interno
12
KZZ.=Codice
51101
T=Altezza
9
Capacità di carico
dinamica
N
10400
Capacità di carico
statica
N
15300
D2
13
R min.
0,3
Velocità limite
1/min.
13000
Descrizione
Materiale
Disco dell'alloggiamento, disco albero e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia di acciaio.
Gabbia di acciaio.
Nota
I cuscinetti assiali a sfere recepiscono elevati carichi assiali in una direzione, ma non recepiscono carichi radiali.
I cuscinetti non sono ad arresto automatico. L'inserimento delle parti di cuscinetto può quindi avvenire separatamente.
Le dimensioni principali del cuscinetto assiale a sfere sono conformi alla norma ISO 104 e DIN 711. Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
I cuscinetti non sono ad arresto automatico. L'inserimento delle parti di cuscinetto può quindi avvenire separatamente.
Le dimensioni principali del cuscinetto assiale a sfere sono conformi alla norma ISO 104 e DIN 711. Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
Range di temperatura
Da -30 °C a +150 °C.
Su richiesta
Altre dimensioni e modelli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.