{"product":{"productId":"agid.22109","price":270.48,"name":"CUSCINETTO A SFERE OBLIQUO, IN DOPPIAFILA CON FLANGIA, 1255-2RS, FORMA:A CON3 FORI, D=12-0,005, D1=55-0,01, ACCIAIORETTIFICATO, COMP:CAUCCIÙ NITRILICO"},"currency":"CHF"}
Cuscinetto A Sfere Obliquo Assiale
in doppia fila
acciaio
rettificato
- Assorbimento di carichi radiali e assiali elevati
- Capacità di carico assiale elevata grazie all'angolo di contatto di 60°
- Ideale per numeri di giri elevati
Unità di vendita
270,48 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Cuscinetto A Sfere Obliquo Assiale
Forma
A
Versione 1
in doppia fila
Versione 2
con flangia
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
caucciù nitrilico
Superficie
corpo base
rettificato
B=Larghezza
25 -0,25
D1=Diametro esterno
55-0,01
D=Diametro interno
12-0,005
KZZ.=Codice
1255-2RS
B1
3
B2
17
Capacità di carico
dinamica
N
16900
Capacità di carico
statica
N
24700
Coppia di serraggio
ghiera bloccaggio di precisione
Nm
8
D2
25
D4
6,6
D5
42
Gioco radiale
del cuscinetto
pretensionato fino
M
M6
Momento di
inerzia di massa
Kg.cm²
0,068
Momento di attrito del cuscinetto
Nm
0,16
Planarità
μm
2,0
R
0,3
R1
0,6
REACh
false
ROHS
true
Rigidità
assiale
N/μm
375
Rigidità al ribaltamento
Nm/mrad
50
Scostamento
diametro esterno
μm
0-10
Scostamento
foro
μm
0-5
Scostamento
larghezza
μm
0-250
Tipo di forma
con 3 fori
Velocità limite
1/min.
3800
α
60°
β
120°
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Guarnizione in gomma nitrilica.
Guarnizione in gomma nitrilica.
Versione
Superfici laterali rettificate.
Dati tecnici
Tutti i cuscinetti vengono forniti pronti per il montaggio con grasso lubrificante tipo KE2P-35 a norma DIN 51825.
Le tolleranze dell'alloggiamento e dell'albero corrispondono alla classe di tolleranza di rotondità IT2 e alla classe di tolleranza di perpendicolarità IT4.
Le tolleranze dell'alloggiamento e dell'albero corrispondono alla classe di tolleranza di rotondità IT2 e alla classe di tolleranza di perpendicolarità IT4.
Utilizzo
Per il supporto di barre filettate.
Range di temperatura
Da -30 °C a +120 °C.
Montaggio
Per il montaggio dei mandrini filettati si devono utilizzare ghiere con intagli di precisione.
Per compensare l'eventuale assestamento del materiale durante il montaggio, serrare le ghiere con doppia coppia di serraggio, allentare leggermente e quindi serrare con la coppia di serraggio prevista.
Serrare le viti di fissaggio in modo incrociato fino a max. il 70% del limite di elasticità.
Per compensare l'eventuale assestamento del materiale durante il montaggio, serrare le ghiere con doppia coppia di serraggio, allentare leggermente e quindi serrare con la coppia di serraggio prevista.
Serrare le viti di fissaggio in modo incrociato fino a max. il 70% del limite di elasticità.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.