{"product":{"productId":"agid.22150","price":279.81,"name":"CUSCINETTO A SFERE OBLIQUO, IN DOPPIAFILA CON FLANGIA, 1560-2RS, FORMA:B CON5 FORI, D=15-0,005, D1=60-0,01, ACCIAIORETTIFICATO, COMP:CAUCCIÙ NITRILICO"},"currency":"CHF"}
Cuscinetto A Sfere Obliquo Assiale
in doppia fila
acciaio
rettificato
- Assorbimento di carichi radiali e assiali elevati
- Capacità di carico assiale elevata grazie all'angolo di contatto di 60°
- Ideale per numeri di giri elevati
Unità di vendita
279,81 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto A Sfere Obliquo Assiale
Forma
B
Versione 1
in doppia fila
Versione 2
con flangia
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
caucciù nitrilico
Superficie corpo base
rettificato
B=Larghezza
25 -0,25
D1=Diametro esterno
60-0,01
D=Diametro interno
15-0,005
KZZ.=Codice
1560-2RS
T1=Capacità carico dinami. N
17900
T2=Capacità di carico statico
28000
U=Numero di giri limite giri/m
3500
B1
3
B2
17
Coppia di serraggio ghiera di
10
D2
28
D3
36
D4
6,6
D5
46
Diametro esterno scostamento µ
0-10
Foro scostamento µm
0-5
Gioco del cuscinetto radiale
pretensionato fino
Larghezza scostamento µm
0-250
M
M06
Momento d'inerzia di massa KGx
0,102
Momento di attrito del cuscine
0,20
R
0,3
R1
0,6
Rigidità assiale n/µm
400
Rigidità torsionale Nm/mrad
65
Rotazione piana µm
2,0
Tipo di stampo
con 5 fori
α
60°
β
60°
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Guarnizione in gomma nitrilica.
Guarnizione in gomma nitrilica.
Versione
Superfici laterali rettificate.
Dati tecnici
Tutti i cuscinetti vengono forniti pronti per il montaggio con grasso lubrificante tipo KE2P-35 a norma DIN 51825.
Le tolleranze dell'alloggiamento e dell'albero corrispondono alla classe di tolleranza di rotondità IT2 e alla classe di tolleranza di perpendicolarità IT4.
Le tolleranze dell'alloggiamento e dell'albero corrispondono alla classe di tolleranza di rotondità IT2 e alla classe di tolleranza di perpendicolarità IT4.
Utilizzo
Per il supporto di barre filettate.
Range di temperatura
Da -30 °C a +120 °C.
Montaggio
Per il montaggio dei mandrini filettati si devono utilizzare ghiere con intagli di precisione.
Per compensare l'eventuale assestamento del materiale durante il montaggio, serrare le ghiere con doppia coppia di serraggio, allentare leggermente e quindi serrare con la coppia di serraggio prevista.
Serrare le viti di fissaggio in modo incrociato fino a max. il 70% del limite di elasticità.
Per compensare l'eventuale assestamento del materiale durante il montaggio, serrare le ghiere con doppia coppia di serraggio, allentare leggermente e quindi serrare con la coppia di serraggio prevista.
Serrare le viti di fissaggio in modo incrociato fino a max. il 70% del limite di elasticità.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.