IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetto A Sfere Obliquo Assiale
Forma
C
Versione 1
in doppia fila
Versione 2
con flangia
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
caucciù nitrilico
Superficie corpo base
rettificato
B=Larghezza
28 -0,25
D1=Diametro esterno
68-0,01
D=Diametro interno
20-0,005
KZZ.=Codice
2068-2RS
T1=Capacità carico dinami. N
26000
T2=Capacità di carico statico
47000
U=Numero di giri limite giri/m
3000
B1
3
B2
19
Coppia di serraggio ghiera di
18
D2
34,5
D3
44
D4
6,6
D5
53
Diametro esterno scostamento µ
0-10
Foro scostamento µm
0-5
Gioco del cuscinetto radiale
pretensionato fino
Larghezza scostamento µm
0-250
M
M06
Momento d'inerzia di massa KGx
0,273
Momento di attrito del cuscine
0,30
R
0,3
R1
0,6
Rigidità assiale n/µm
650
Rigidità torsionale Nm/mrad
140
Rotazione piana µm
2,0
Tipo di stampo
con 7 fori
α
60°
β
45°

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Guarnizione in gomma nitrilica.
Versione
Superfici laterali rettificate.
Dati tecnici
Tutti i cuscinetti vengono forniti pronti per il montaggio con grasso lubrificante tipo KE2P-35 a norma DIN 51825.

Le tolleranze dell'alloggiamento e dell'albero corrispondono alla classe di tolleranza di rotondità IT2 e alla classe di tolleranza di perpendicolarità IT4.
Utilizzo
Per il supporto di barre filettate.
Range di temperatura
Da -30 °C a +120 °C.
Montaggio
Per il montaggio dei mandrini filettati si devono utilizzare ghiere con intagli di precisione.

Per compensare l'eventuale assestamento del materiale durante il montaggio, serrare le ghiere con doppia coppia di serraggio, allentare leggermente e quindi serrare con la coppia di serraggio prevista.

Serrare le viti di fissaggio in modo incrociato fino a max. il 70% del limite di elasticità.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche