FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rondelle plastique
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
PTFE
S=Épaisseur
1,5
D
24
D1
42
D2
33
D3
3
D4
42
H
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Tôle de support en acier.
Couche intermédiaire en bronze fritté.
Surface de glissement en PTFE.
Finition
Acier étamé.
Nota
Rondelles d'appui composites sans entretien en acier, particulièrement adapté au fonctionnement à sec. Conviennent également parfaitement aux applications lubrifiées (à l'huile). Elles servent à l'absorption des charges axiales lors des mouvements de rotation, celles-ci pouvant être générées sous forme de contraintes variables ou régulières. Isolant électrique. Très faible usure et coefficient de frottement, pas d'effet Stick-Slip. Haute résistance chimique, faible absorption d'eau.
Données techniques
Charge statique : max. 250 N/mm²
Charge dynamique : max. 140 N/mm²
Coefficient de frottement à sec : 0,03 - 0,20
Vitesse de glissement à sec : max. 2 m/s
Vitesse de glissement avec lubrification à l'huile : max. 5 m/s
Conductivité thermique : 42 W(m*K)-1
Coefficient de dilatation thermique : 11*10-6 K-1
Plage de température : -195 °C à +280 °C
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche