IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Anello Calettatore
Forma
B
Materiale corpo base
Acciaio
D1=Diametro esterno
80
D=Diametro interno
40
B
29,5
Con coppia di serraggio MS coppia trasmissibile M Nm
810/880/960
Con coppia di serraggio MS forza assiale trasmissibile F kN
48/50/52
DW
34/35/37
L
24
L1
20,5
Pressione superficiale sul mozzo P N/mm²
339
RoHS
true
Viti di serraggio Coppia di serraggio MS Nm
35
Viti di serraggio numero
6 x M8

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Anello calettatore per collegamento di un albero cavo a un albero. Vengono applicati dall'esterno sul mozzo e generano una tensione sul mozzo riducendone il diametro interno mediante superfici cuneiformi. Si crea quindi un accoppiamento mediante pressatura tra mozzo e albero. Adatto per carichi statici, dinamici e d'urto.

- per coppie molto elevate
- nessuno spostamento assiale albero/mozzo in fase di montaggio
- autocentrante

23380-01-4072 Versione con viti ad alta resistenza (ISO 4762).
Montaggio
Eliminare le protezioni di trasporto esistenti. Pulire albero, diametro interno ed esterno del mozzo e oliare leggermente. Non utilizzare MoS2 o grasso. Spingere l'anello calettatore sul mozzo. Spostare quindi l'unità (anello calettatore/mozzo) sull'albero e mettere in posizione. Serrare leggermente a mano le viti di serraggio una dopo l'altra. Serrare quindi le viti di serraggio con una chiave dinamometrica una dopo l'altra in diversi passaggi alla coppia di serraggio indicata.
1° passaggio ca. 33% MS
2° passaggio ca. 66% MS
3° passaggio 100% MS

Smontaggio: allentare tutte le viti una dopo l'altra ma non estrarle completamente dalla filettatura. L'anello calettatore in genere si allenta da solo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche