{"product":{"productId":"agid.4983","price":25.17,"name":"GIUNTO A SNODO SEMPLICE CON CUSCINETTISCORREV. DIN808-G D=10, FORO CALIBRATOCON CAVA, D1=16, L=52, ACCIAIO LUCIDO"},"currency":"CHF"}
Giunto A Snodo
semplice
acciaio
grezzo
- Per la trasmissione delle coppie con angoli di lavoro diversi
- Ideale per azionamenti brevi con numero di giri ridotto
- Orientabile a 35°
Unità di vendita
CHF25.17
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Giunto A Snodo
Versione 1
semplice
Versione 2
con cuscinetti scorrevoli
Tipo di
prodotto
foro calibrato con cava
DIN
DIN 808-G
Materiale
corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D=Foro di montaggio
10
L=Lunghezza
52
B
3
D1
16
L1
26
L2
15
L3
22
Max.
coppia
Nm
6
Momento di
rottura
statico Nm
35
RoHS
true
T
11,4
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Gli snodi per alberi (versione grezza) sono adatti all'azionamento manuale di elevatori, slitte, gelosie, ecc. o per azionamenti meccanici di breve durata con velocità ridotta.
Giunti cardanici con cuscinetto radente inclinabili di 35°.
Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
Giunti cardanici con cuscinetto radente inclinabili di 35°.
Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.