IT
Choose your Language
Denominazione
Giunto dentellato in elastomero
Versione 1
con mozzo di serraggio radiale
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
poliuretano
D1/D2=Foro di montaggio
18
D4=Diametro esterno
85
L=Lunghezza
86
A
29
B
18
B1
4
C (DIN 912-10.9)
M12
Coppia di serraggio delle viti Nm
115
Coppia nominale Nm
300
D1/D2 max.
42
D1/D2 min.
30
D5
16,5
D6
38
Dimensioni
300
Disallineamento massimo laterale dell'albero
0,12
Disallineamento massimo assiale dell'albero ±
1
L1
31
L2
24
L3
14
Momento di inerzia (10⁻³ kgm²)
1
Rigidezza radiale della molla N/mm
4500
Rigidità torsionale statica Nm/arcmin
2
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
Giunto a stella in poliuretano con durezza Shore 98-A. Mozzo in alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Con i mozzi di bloccaggio azionati radialmente si riducono sensibilmente i tempi di montaggio. I giunti possono essere montati già assemblati, ma è possibile anche un inserimento a innesto. Una leggera oliatura del giunto a stella riduce la forza richiesta per il montaggio. Rispettare la coppia di serraggio necessaria della vite di serraggio.
Montaggio
Per il collegamento del perno dell'albero al foro del mozzo deve essere selezionato un accoppiamento provvisorio. Il gioco deve essere pari almeno a 0,01 mm e al massimo a 0,04 mm, ad es.
Albero Ø 28 k6
Mozzo Ø 28 F6.
Sono possibili diametri inferiori a D min., tuttavia non è più garantita una trasmissione sicura del momento nominale di accoppiamento.
Su richiesta
Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.
Nota disegno
1) Impugnatura a lobi in elastomero
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche