IT
Choose your Language
Denominazione
Giunto dentellato in elastomero
Versione 1
Bloccaggio con perno filettato
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
poliuretano
Colore Componente
rosso
L=Lunghezza
35
C (ISO 4029)
1xM4
Coppia massima Nm
25
Coppia di serraggio delle viti Nm
3
Coppia nominale Nm
12,5
D1 (H7)
8
D1/D2 max.
16
D1/D2 min.
6
D2 (H7)
14
D4
30
Dimensioni
14
Disallineamento assiale massimo (mm)
+1 / -0,5
Disallineamento radiale massimo (mm)
0,09
Giunto a stella Durezza
98 Shore A
L1
11
L2
13
L3
5
Momento di inerzia (gm²)
0,006
Rigidità della molla radiale (N/mm)
654
Rigidità torsionale dinamica (Nm/rad)
513
Rigidità torsionale statica (Nm/rad)
171,9
Velocità max. 1/min
16000
offset angolare massimo (°)
0,9
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
Mozzo in alluminio.
Giunto a stella in poliuretano.
Versione
Mozzo non trattato.
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Nota
I giunti dentellati in elastomero sono composti da due mozzi e da un giunto a stella in elastomero. Sono adatti a compensare disallineamenti assiali, radiali e angolari e a smorzare vibrazioni e picchi di coppia.

Il giunto a stella in poliuretano è disponibile in vari gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.

Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.

La consegna avviene non assemblata.
Range di temperatura
Blu 80 Shore A: da -50 °C a +80 °C. Per brevi periodi da -60°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
Montaggio
I giunti dentellati in elastomero hanno un attacco H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Per il montaggio, i mozzi dei giunti dentellati in elastomero vengono semplicemente inseriti sugli alberi e fissati per mezzo di perni filettati.
Su richiesta
Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta secondo DIN 6885.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté