FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Joint torique
Matériau du corps de base
FKM
Coloris du corps de base
noir
D1=Diamètre intérieur
5,28
D2=Épaisseur de corde
1,78
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
FKM.
Finition
Dureté Shore ~ 70, noir.
Nota
Les joints toriques sont des éléments d’étanchéité universels assurant une étanchéité contre les fluides liquides ou gazeux. Ils conviennent aux applications statiques et aux applications dynamiques secondaires. Les joints toriques peuvent être montés de manière à assurer une étanchéité radiale ou axiale. Lors du montage, l’effet d’étanchéité résulte de la compression axiale ou radiale de la section transversale. En état de fonctionnement, la pression du fluide renforce la déformation du joint torique, augmentant ainsi sa fonction d’étanchéité. Pour un effet d’étanchéité optimal, il convient de choisir des joints toriques avec un cordon aussi épais que possible.

Dans l’espace de montage, il convient de s’assurer que la rainure est correctement remplie, et que la pré-compression, la dilatation et la compression sont correctes.

Une fois monté, le joint torique doit être
dilaté de 6 % max.
comprimé de 3 % max. par rapport au diamètre intérieur.

Le FKM se caractérise par une excellente résistance à l’ozone, à l’oxygène, au vieillissement et aux intempéries. Il offre une très bonne résistance à la chaleur et aux produits chimiques, ainsi qu’une faible perméabilité aux gaz, ce qui le rend adapté aux applications sous ultra-vide. Il est par ailleurs ignifuge et présente une faible déformation rémanente après compression.

Du point de vue chimique, le FKM présente une bonne résistance aux huiles minérales, végétales et animales, aux carburants, et à un grand nombre de bases, acides et solvants. Il est cependant moins résistant aux solvants polaires, à certaines bases et à la vapeur surchauffée.

L’utilisateur doit vérifier l’adéquation avec l’application concernée.
Plage de température
-20 °C à +200 °C.
Sur demande
Autres dimensions.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche