FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Spline shaft
DIN ISO
similar to DIN ISO 14
Main material
stainless steel
L=Length
1000
P=Profile
KW46X54
B
9
D
54
D1
46
L max.
3000
No. of splines
8
Steel code
1.4301
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale

Acciaio C45 o acciaio inox 1.4301.

Versione
trafilato a freddo, non trattato.
Nota
Alberi scanalati secondo DIN ISO 14 con fianchi paralleli diritti. Un albero scanalato con mozzo scanalato serve alla trasmissione di coppie elevate con scorrimento assiale contemporaneo. Gli alberi scanalati vengono realizzati con trafilatura a freddo. Tramite la trafilatura a freddo l'orientamento delle fibre del materiale di partenza non viene interrotto. In questo modo tutti gli alberi scanalati presentano una resistenza elevata.

Tolleranze:
linearità 0,8 mm/m.
torsione max. 0,5 mm/m.
Su richiesta
Altre lunghezze.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté