{"product":{"productId":"agid.20575","price":49.99,"name":"Unità cuscinetto con supporto flangiato, 2 fori, alloggiamento in plastica"},"currency":"CHF"}
Materiale
Alloggiamento in plastica.
Cuscinetto acciaio inox 1.4112.
Inserto del cuscinetto radente POM.
Bussola e lubrificatore acciaio inox 1.4301.
Versione
Inserto del cuscinetto radente bianco.
Alloggiamento verde.
Elementi in accio inox lucido.
Alloggiamento verde.
Elementi in accio inox lucido.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in plastica.
Cuscinetto acciaio inox 1.4112.
Inserto del cuscinetto radente POM.
Bussola e lubrificatore acciaio inox 1.4301.
Versione
Inserto del cuscinetto radente bianco.
Alloggiamento verde.
Elementi in accio inox lucido.
Alloggiamento verde.
Elementi in accio inox lucido.
Nota
Gli alloggiamenti sono altamente resistenti all'usura e agli urti e resistono alla maggior parte delle soluzioni alcaline, degli acidi deboli (PH 4-9) e delle soluzioni saline. Rispetto agli alloggiamenti in ghisa o in acciaio inox, gli alloggiamenti in plastica impediscono la formazione di microorganismi.
Nota disegno
1) cuscinetto a sfere
2) cuscinetto radente
2) cuscinetto radente
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.