Perno di guida acciaio grezzo 26095-02-13X080
Sales unit
CHF8.10
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Perno di guida
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro del perno
13
D2=Filettatura
M10
L=Lunghezza
80
L1
15
SW
6
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
Acciaio 1.7225.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Perni di guida per molle. Questi determinano la posizione delle molle e ne impediscono la deformazione laterale.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.