Perno di guida acciaio grezzo 26095-02-20X118
Unité de vente
22,10 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Denominazione
Perno di guida
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro del perno
20
D2=Filettatura
M16
L=Lunghezza
118
L1
25
SW
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
Acciaio 1.7225.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Perni di guida per molle. Questi determinano la posizione delle molle e ne impediscono la deformazione laterale.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.