Threaded washer for helical spring steel black oxidised 26095-15-25
Unità di vendita
13,78 CHF
Aggiunto al carrello
Designation
Threaded washer
Version 1
for helical spring
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
D1=Outside diameter
25
N=number of mounting holes
25
D2
12,5
D3
M8
D4
4,2
D5
18,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Material
Steel 1.0503.
Version
Black oxidised, hardened ≈ 52 HRC.
Note
Threaded discs for easy tensioning of helical springs.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.