IT
Choose your Language
Denominazione
Rondella
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
D1=Diametro interno
6,5
D2=Diametro esterno
13
S1
3
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
Acciaio 1.0503.
Versione
brunito, temprato ≈ 54 HRC.
Nota
Rondelle (rondelle elastiche) per facilitare il precarico di molle a compressione a elica e molle in elastomero.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought