Molla a tazza per molla in elastomero ottone grezzo 26095-12-1053005
Unità di vendita
7,31 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Molla a tazza
Versione 1
per molla in elastomero
Materiale
Corpo base
ottone
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro interno
10,5
D2=Diametro esterno
30
N=Numero dei fori di montaggio
25
S1
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Ottone.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Gli scodellini per molle possono essere utilizzati come rondelle d'appoggio e per la separazione di gruppi di molle. Le singole molle devono essere separate l'una dall'altra da scodellini per molle. A parità di forze elastiche, le singole corse della molla si sommano.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.