Spring plate for elastomer buffer brass bright 26095-12-20512008
Unità di vendita
58,73 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Molla a tazza
Versione 1
per molla in elastomero
Materiale
Corpo base
ottone
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro interno
20,5
D2=Diametro esterno
120
N=Numero dei fori di montaggio
100
S1
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Material
Brass.
Version
Bright.
Note
Spring discs can be used as support discs and for the separation of spring packets. Here, the individual springs are separated from each other by the spring discs. If the spring forces are equal, the individual spring paths add up.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.