IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 55° Shore A.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
I tamponi in gomma si distinguono per la loro robustezza e l'efficace assorbimento e smorzamento degli urti. Questi tamponi in gomma sono particolarmente adatti per limitare elasticamente il movimento e smorzare gli urti su gruppi mobili e non mobili, macchinari e generalmente come battute di arresto.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.
Range di temperatura
Da -30 °C a +80 °C
Su richiesta
Altre durezze Shore.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche