{"product":{"productId":"agid.16483","price":27.54,"name":"ARTICOLAZIONE A FORCELLA PER TESTE ASNODO ACCIAIO, D=21"},"currency":"CHF"}
Articolazione A Forcella
per teste a snodo
acciaio
- Consentono la trasmissione e il rinvio di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica di trasporto
- Compatibile con diverse teste a snodo
Unità di vendita
27,54 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Articolazione A Forcella
Versione 1
per teste a snodo
Materiale
corpo base
acciaio
D=Diametro esterno
21
B
25
C
14
D1
10
D2
M10
D3
28
F
statico
kN
19,5
L
49,5
L1
30,3
L2
38
L3
16
L4
1
R1
12,5
RoHS
true
W°
8
Descrizione
Materiale
Testa a forcella e bulloni in acciaio 1.7225.
Versione
Superficie zincata.
Nota
La testa a forcella è stata ideata come accessorio per la testa a snodo. La misura di apertura della forcella C è stata scelta in modo tale da permettere il collegamento con le teste a snodo.
Idonei per teste a snodo 27625, 27626, 27627 e 27628.
Idonei per teste a snodo 27625, 27626, 27627 e 27628.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.