Occhiello articolato acciaio zincato 27618-0808119
- Acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
CHF2.28
Aggiunto al carrello
Denominazione
Occhiello articolato
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D2=Filettatura
M8
D=Diametro del foro
8,1
D1
14
L2
19
SW
10
T
11
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Occhielli articolati con filettatura interna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.