- Opzioni di montaggio versatili
- Costruzione precisa per un movimento senza attrito
- Angolo di apertura di 180°
Descrizione
Descrizione del prodotto
La cerniera a barra con doppio snodo è stata sviluppata per geometrie di apertura complesse. Grazie alla cinematica a doppio snodo (due assi di rotazione paralleli), porte o sportelli possono essere guidati oltre bordi sporgenti o guarnizioni senza che il materiale si incastri.
Materiale
Corpo base in acciaio inox o alluminio.
Perno in acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Alluminio anodizzato naturale.
Alluminio anodizzato naturale.
Nota
L'angolo di apertura è di 180°.
Le guarnizioni devono essere ordinate separatamente.
Le cerniere sono prive di fori.
Le guarnizioni devono essere ordinate separatamente.
Le cerniere sono prive di fori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.