IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le cerniere girevoli vengono solitamente utilizzate per motivi funzionali o visivi. La cerniera è montata sul lato interno della porta e del telaio ed è visibile solo quando la porta è aperta.
Materiale

Parte della porta e parte del chiavistello in zinco pressofuso, acciaio o acciaio inox 1.4301 (corrisponde all'AISI 304) o acciaio inox 1.4401 (conforme all'AISI 316)

Parte del telaio e perno in acciaio o acciaio inox 1.4301 (corrisponde all'AISI 304)

Versione
Parte della porta e del chiavistello in zinco pressofuso o in acciaio zincato.
Sezione del telaio e perno in acciaio, zincato.
Parte della porta, parte del chiavistello, parte del telaio e perno in acciaio inox, vuoto.
Nota
Per porte a sormonto.
La cerniera non è visibile.
Bordo smussato di 23 mm.
Può essere installato a destra e a sinistra.
Angolo di apertura di 120°.
Parte del telaio da avvitare.
Il perno è dotato di scanalatura con rondella di sicurezza DIN6799.
La porta può essere rimossa dalla parte anteriore, ruotando la parte di bloccaggio sulla sezione della porta.
Utilizzo
- Costruzione di macchine e impianti
- Armadi elettrici e quadri di comando
- Tecnologia medica e di laboratorio
- Sistemi di trasporto e convogliatori
Nota disegno
1) Smussatura
2) Istruzioni per l'installazione del disco di bloccaggio
3) Tipo di fissaggio della sezione della porta: a vite
4) Tipo di fissaggio della sezione della porta: a saldare
5) Con foro svasato per M6
6) Con foro svasato per M6 + disco di blocccaggio
7) Con gambo filettato M6 + disco di bloccaggio
8) La porta può essere rimossa dalla parte anteriore, ruotando la parte di bloccaggio sulla sezione della porta
9) Boccola di saldatura
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought