{"product":{"productId":"agid.19555","price":41.48,"name":"CERNIERA A MOLLA MOLLA DI APERTURAA=40, B=180, FORMA:A SENZA FORO,ACCIAIO INOX A2 LUCIDO"},"currency":"CHF"}
Cerniera A Molla
spring open
acciaio inox A2
grezzo
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4301
- Ad apertura automatica
- Forma A: senza fori
Unità di vendita
CHF41.48
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Cerniera A Molla
Forma
A
Versione 1
spring open
Versione 2
senza foro
Tipo di prodotto
cerniera a molla
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
A=Lunghezza
40
B=Larghezza
180
D1
4
F1
N
4150
F2
N
10750
ROHS
true
S
1,5
Sistema di fissaggio
saldabile
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Molla di trazione in acciaio inox.
Versione
Acciaio grezzo o zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Cerniere in versione a rullo.
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm
Forma A: senza fori
Forma B: con fori
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm
Forma A: senza fori
Forma B: con fori
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.