IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera
Versione 1
saldabile
Forma
A
Tipo di prodotto
cerniera amovibile
Materiale Corpo base
acciaio inox
Colore Corpo base
grezzo
Materiale Componente
acciaio inox
A=Lunghezza
12
B=Larghezza
60
D=Diametro
10
D1
6
Sistema di fissaggio
saldabile
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
Unknown
~ CP65 substance 2 cancer
Nickel (Metallic)
~ PFAS free?
Unknown
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4305.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le cerniere sono realizzate con profilato di acciaio saldabile.
Il perno è fissato nella metà inferiore della cerniera.
Le diverse qualità di acciaio dei cordoni di saldatura e dei supporti a cui sono fissate le cerniere devono essere uguali o superiori a:
Acciaio inox 1.4301.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche