{"product":{"productId":"agid.5290","price":15.49,"name":"CERNIERA CON FUNZIONE DI ARRESTO 54X56,RESINA TERMOPLASTICA NERO, COMP:ACCIAIOINOX, A1=17,75, A2=17,75, A3=27, A4=27"},"currency":"CHF"}
Cerniera
con funzione di arresto
resina termoplastica
schwarz
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Avvitabili su tutti gli elementi piani e profili in alluminio
- Arresto in 3 posizioni
Verkaufseinheit
15,49 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier
Ausführung 1
mit Rastfunktion
Produkttyp
Scharnier mit Rastfunktion
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
A1=Bohrungsabstand links
17,75
A2=Bohrungsabstand rechts
17,75
A3=Flügellänge links
27
A4=Flügellänge rechts
27
A=Länge
54
B=Breite
56
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
F1
N
400
F2
N
350
RoHS
true
max.
Drehmoment
Nm
2
Beschreibung
Materiale
Cerniera e coperture in resina termoplastica PA rinforzata con fibra di vetro.
Asse in acciaio inox.
Asse in acciaio inox.
Versione
Cerniera e coperture colore nero.
Asse non trattato.
Asse non trattato.
Nota
Le cerniere sono dotate di una funzione di arresto. Questa si innesta in quattro posizioni e mantiene così porte e sportelli aperti o saldamente chiusi. Le cerniere sono disponibili con e senza punte di posizionamento per profili in alluminio.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.