IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Cerniera
Forma
B
Versione 1
saldabile
Versione 2
con nottolino di lubrificazione
Tipo di prodotto
cerniera amovibile
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio
A=Lunghezza
20
B=Larghezza
100
D=Diametro
16
L=Lunghezza
100
D1
10
Sistema di fissaggio
saldabile

Descrizione

Materiale
Cerniera in acciaio.
Disco intermedio in ottone.
Asse in acciaio o ottone.
Versione
Nottolino di lubrificazione secondo DIN 71412-D , acciaio zincato.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota
Le cerniere sono realizzate con profilato di acciaio saldabile.
Il perno è fissato nella metà inferiore della cerniera.
Le diverse qualità di acciaio dei cordoni di saldatura e dei supporti a cui sono fissate le cerniere devono essere uguali o superiori a:
S235JR+AR secondo EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Parte 3 o Fe E 235 secondo SIA 161
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche