Elemento di regolazione dell'altezza con rondella sferica di compensazione acciaio da bonifica 27707-3224
- Allineamento di motori, gruppi, elementi propulsori e linee di produzione
- Posizionamento esatto in caso di montaggio di superfici inclinate
- Angolo di inclinazione fino a 4°
- Ampio campo di regolazione da 15 mm a 50 mm
Unità di vendita
CHF98.06
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento di regolazione dell'altezza
Versione 1
con rondella sferica di compensazione
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D2=Diametro esterno
58
D=Diametro interno
26
Controdado
senza controdado
D1
M40x1,5
F
kN
210
F1
kN
37
H
max.
102
H
min.
70
M
2,5
N
6
per
vite
M24
ΔH
32
α
4°
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
Modello normale 1.7225,
Modello in acciaio inox 1.4305.
Modello in acciaio inox 1.4305.
Versione
Versione standard zincatura galvanica, passivata blu.
Modello in acciaio inox non trattato.
Modello in acciaio inox non trattato.
Nota
Gli elementi per la regolazione dell'altezza con rondelle sferiche di compensazione si utilizzano per la regolazione e il livellamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e linee di produzione. Essi consentono un posizionamento esatto durante il montaggio di superfici oblique fino a un angolo di inclinazione di circa 4°.
Si distinguono per il loro ampio campo di regolazione che va da 15 mm a 50 mm.
Il carico statico aggiuntivo F1 è disponibile dopo aver sottratto la forza di precarico (vite 8.8, µ m = 0,125) dal carico totale F.
Si distinguono per il loro ampio campo di regolazione che va da 15 mm a 50 mm.
Il carico statico aggiuntivo F1 è disponibile dopo aver sottratto la forza di precarico (vite 8.8, µ m = 0,125) dal carico totale F.
Accessory
07460 Rondelle sferiche di compensazione.
96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.
96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.