Piatto con foro passante acciaio nero fosfatizzato 27793-04-1215022
- Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione
- Possibilità di ancoraggio fisso al pavimento
- Adatto a carichi elevati
- Ideali per macchine CNC, robotica, automazione
Sales unit
41,67 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Piatto
Versione 1
con foro passante
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
fosfatizzato
Colore
Corpo base
nero
D1=Diametro interno
22
D=Diametro piatto
150
H=Altezza
25
Capacità di carico
max. kN
90
D2
35
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
Acciaio.
Versione
verniciat gialli o fosfatati neri.
Nota
I piedini regolabili sono costituiti da piattello e da una vite cava.
La vite cava adatta deve essere selezionata in base al diametro interno D1.
Il carico statico massimo è indicato in corrispondenza delle viti cave.
La vite cava adatta deve essere selezionata in base al diametro interno D1.
Il carico statico massimo è indicato in corrispondenza delle viti cave.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Accessory
Vite cava 27793-10.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.