{"product":{"productId":"agid.5199","price":3.02,"name":"SUPPORTO PIANO, FORMA:C, D=79, RESINATERMOPLASTICA NERO"},"currency":"CHF"}
Piatto
resina termoplastica
nero
- Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato o testina rotante
- La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede articolato
Unità di vendita
3,02 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piatto
Forma
C
Dimensioni
80
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
D=Diametro piatto
79
H=Altezza
18
A
55
Capacità di carico
max. kN
9
Descrizione
Materiale
Piattello in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Versione
colore nero.
Nota
I piedini snodati sono composti da un piattello e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni piattello può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.