Piedino articolato acciaio 27792-005014X75
- Piedi articolati a elevata sollecitazione
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato o testina rotante
Unità di vendita
CHF12.69
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piedino articolato
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=Filettatura
M14
D=Diametro piatto
50
H1=Altezza complessiva
103
H=Altezza
16
L=Lunghezza filettatura
75
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
15
H2
28
S
-
SW
14
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
Materiale, versione
Piedino di regolazione in acciaio, verniciato di giallo. Mandrino filettato in acciaio, zincato.
Nota
Piedini articolati sottoponibili a forte carico in acciaio con piede verniciato.
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato posto verticalmente sulla piastra di appoggio al entro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenza la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato posto verticalmente sulla piastra di appoggio al entro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenza la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.