Tappo di regolazione senza inserto poliammide nero 27799-05-0042152060
- Regolabile in altezza
- Per pavimenti duri e resilienti
- Per tubi tondi e quadri
Unità di vendita
2,48 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo di regolazione
Versione 1
senza inserto
Versione 2
per tubi a sezione rotonda
Forma
A
Tipo di forma
rotondo
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
nero
D1=Filettatura
M30
D=Diametro
42
H=Altezza
5
L=Lunghezza
29,3
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
3
H1
5
L1
60
SW
41
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Material
Body polyamide.
Version
Body black.
Note
There should be no load on the feet when adjusting.
The specified axial, static load capacity refers to a screw protruding 10 mm and lying fully flat.
The adjustment plugs are not suitable as load gliders and are not intended for dynamic loads.
The lamellar form of the nut can be closed or interrupted.
Form A: from 60 mm with fitted threaded shell.
The specified axial, static load capacity refers to a screw protruding 10 mm and lying fully flat.
The adjustment plugs are not suitable as load gliders and are not intended for dynamic loads.
The lamellar form of the nut can be closed or interrupted.
Form A: from 60 mm with fitted threaded shell.
Application
The adjustment plugs are used in steel pipes, tube covers or aluminium base frames in industry, trade and households. Suitable for hard and soft floors.
Assembly
They can be pushed in by hand or tapped in with a plastic hammer.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.