IT
Choose your Language
Denominazione
Testa a snodo
Versione 1
con cuscinetti radenti
Versione 2
filettatura sinistrorsa
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
lucidato
D1=Filettatura
M22x1,5
D=Foro di montaggio
22
L=Lunghezza filettatura
48
A
84
B
54
Capacità di carico dinamica kN
57
Capacità di carico statica kN
68
Gioco del cuscinetto (μm)
0-50
H
28
H1
20
K
38,10
L1
27
L2
111
Tipo di filettatura
filettatura esterna
α
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Material

Housing forged stainless steel 1.4057..
Bearing ball 1.4034. hardened and ground.
Bearing seat stainless steel 1.4571. with bonded PTFE fabric.

Version
Polished.
Note
The rod end bearing is maintenance-free. The connection dimensions comply with DIN 648 series KA.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche