{"product":{"productId":"agid.11510","price":1.79,"name":"Aste livello olio forma D, con foro di sfiato"},"currency":"CHF"}
- Resistenza alle temperature fino a 100 °C
- Facile utilizzo
Descrizione
Materiale
Impugnatura in poliammide termoplastica.
Asta di livello dell'olio in acciaio.
O-ring di gomma (NBR), 70 Shore.
Asta di livello dell'olio in acciaio.
O-ring di gomma (NBR), 70 Shore.
Versione
Impugnatura colore nero.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Nota disegno
1) O-ring
2) Foro di sfiato
2) Foro di sfiato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.