{"product":{"productId":"agid.11496","price":46.17,"name":"INDICATORI LIVELLO OLIO FORMA:B CONTERMOMETRO 286X34X33, L1=254, D1=M12,ACCIAIO"},"currency":"CHF"}
Indicatori Di Livello Dell'Olio
con termometro
Acciaio
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di serbatoi, costruzione di veicoli
- Elevata resistenza meccanica
- Resistente all'invecchiamento
- Resistenza alle temperature fino a 100 °C
Unità di vendita
46,17 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Indicatori Di Livello Dell'Olio
Forma
B
Versione 1
con termometro
Materiale
corpo base
Acciaio
B=Larghezza
34
D1=Filettatura
M12
H=Altezza
33
L=Lunghezza
286
H1
17
L1
254
L2
200
L3
178
Numero
viti di fissaggio
2
REACh
false
RoHS
true
Scala termometrica
0 - 100 °C / 50 - 200 °F
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Spia di livello in resina termoplastica poliammide.
O-ring e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Riflettore in alluminio.
Vite e dado esagonale in acciaio.
Spia di livello in resina termoplastica poliammide.
O-ring e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Riflettore in alluminio.
Vite e dado esagonale in acciaio.
Versione
Alloggiamento verniciato colore nero.
Spia di livello trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature con olio fino a 100°C, con acqua fino a 70°C.
Riflettore laccato colore bianco, tacche e/o scala colore nero.
Vite e dado esagonale zincati.
Spia di livello trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature con olio fino a 100°C, con acqua fino a 70°C.
Riflettore laccato colore bianco, tacche e/o scala colore nero.
Vite e dado esagonale zincati.
Nota
Gli indicatori di livello olio possono essere montati come rappresentato nel disegno oppure direttamente nei fori filettati. Distanza dei fori di fissaggio = L1 ±0,5.
Gli indicatori di livello olio sono adatti ai serbatoi che lavorano senza pressione.
Massima temperatura di esercizio: 100 °C.
Gli indicatori di livello olio sono adatti ai serbatoi che lavorano senza pressione.
Massima temperatura di esercizio: 100 °C.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
2) O-ring
2) O-ring
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.