Tappo di tenuta acciaio inox grezzo 28080-02-03022
- Tappi di tenuta per una pressione di esercizio fino a 448 bar
- Per fori con diametro da Ø 3 a 14 mm
- Montaggio semplice e veloce
- Interamente in acciaio inossidabile
Unità di vendita
CHF1.29
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo di tenuta
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
D1=Diametro esterno
3
D2=Diametro del foro 2
3
D3
max.
2,2
L1
3.6
L2
4,6
L3
min.
3,4
Punzone
idoneo
28080-90-030
S
1,2
X
0,4
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
Descrizione del prodotto
Durante la produzione di un'unità idraulica o pneumatica, il processo richiede fori ausiliari per poter introdurre con precisione nella parte tutti i canali necessari per l'applicazione interessata. Questi fori ausiliari devono essere successivamente chiusi in modo assolutamente ermetico per garantire il corretto funzionamento del componente e resistere a pressioni estremamente elevate.
Materiale
Manicotto: acciaio inox 1.4305.
Sfera: acciaio inox 1.4301.
Versione
Corpo: grezzo.
Sfera: grezza.
Sfera: grezza.
Nota
I tappi di tenuta vengono utilizzati per chiudere in modo sicuro, rapido ed economico i fori nella tecnica dei fluidi, ad esempio per sigillare i fori ausiliari negli aggregati idraulici.
Questi componenti sono dotati di un corpo dentellato che, durante l'inserimento della sfera, si espande, allarga il componente fino a sigillare il foro e si ancora nel materiale di base. In questo modo si crea una tenuta metallica ermetica che resiste a pressioni estremamente elevate.
Adatto per materiali di base con durezza da bassa a media.
Il montaggio avviene generalmente a mano con un punzone di inserimento.
Questi componenti sono dotati di un corpo dentellato che, durante l'inserimento della sfera, si espande, allarga il componente fino a sigillare il foro e si ancora nel materiale di base. In questo modo si crea una tenuta metallica ermetica che resiste a pressioni estremamente elevate.
Adatto per materiali di base con durezza da bassa a media.
Il montaggio avviene generalmente a mano con un punzone di inserimento.
Accessory
Punzoni 28080-90.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.