IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tappo Di Chiusura
Forma
B
Versione 1
con sfiato
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
D1=Diametro/Filettatura
30
D=Diametro esterno
30
D2
34
L
14
L1
17
S min.
9,5
Sistema di fissaggio
inserimento a pressione
Tolleranza sul diametro del foro D1
+0,1

Descrizione

Materiale
Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66. O-ring gomma (NBR).
Versione
Alloggiamento nero, coperchio rosso.
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Nota disegno
1) O-ring
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche