{"product":{"productId":"agid.17817","price":1.05,"name":"TAPPO FILETTATO SENZA SFIATO, D=15,G1/8, SW=4, ACCIAIO AUTOM. ZINCATO"},"currency":"CHF"}
Tappo Filettato
senza sfiato
acciaio automatico
zincato
- Temperatura di esercizio: tra -20 °C e +100 °C
- Pressione di esercizio fino a 70 bar
Unità di vendita
1,05 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tappo Filettato
Versione 1
senza sfiato
Materiale
corpo base
acciaio automatico
Superficie
corpo base
zincato
D1=Diametro/Filettatura
G1/8
D=Diametro esterno
15
L
13
L1
9
SW
4
Sistema di fissaggio
avvitamento
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.0737.
O-ring gomma (NBR), 90 Shore.
O-ring gomma (NBR), 90 Shore.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Temperatura di esercizio: -20°C / +100°C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.