FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Guide latéral
Modèle 1
pour profil d’arrêt conique
Modèle 2
plate
Matériau du corps de base
-
Coloris du corps de base
blanc
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface des composants
naturel
Clé en acier
1.4301
B=Largeur
20,5
H=Hauteur
20
L=Longueur
3000
B1
1,5
B2
11,5
H1
17
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Guide PE-UHMW.
Sheet metal parts stainless steel.
Version
Guide white
Sheet metal bright.
Note
The conical holding profile enables the lateral guides to be quickly and easily secured in the clamps 29301, 29302, 29303 and 29304.

These lateral guides are used to guide items on conveyor lines. The material used enables the guides to withstand heavy loads, exhibit low friction and reduce wear on the items being transported.

Through targeted product guidance on the conveyor system, the items are maintained on the conveyor belt during transportation.
On request
Other colours, sizes and contact faces.
Accessory
Single clamp 29301.
Single terminal 29302.
Double clamp 29303.
Double clamp 29304.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought