EN
Choose your language
Designation
Lateral guidance
Version 1
for conical holding profile
Version 2
flat
Main material
PE-UHMW
Main colour
white
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
Steel key
1.4301
B=Width
21
H=Height
40
L=Length
3000
B1
1,5
B2
11,5
H1
17
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Guida PE-UHMW.
Parte in lamiera d'acciaio inox.
Versione
Guida bianca.
Lamiera grezza.
Nota
Con i profili di bloccaggio conici, le guide laterali possono essere fissate in modo semplice e rapido nei morsetti 29301, 29302, 29303 e 29304.

Le guide laterali servono a guidare i prodotti lungo il percorso di trasporto. Grazie al materiale adeguato, le guide resistono a sollecitazioni elevate, presentano un basso coefficiente d'attrito e riducono l'usura dei prodotti trasportati.

La guida mirata dei prodotti sul sistema di trasporto mantiene i prodotti in posizione durante il loro movimento sul nastro trasportatore.
Su richiesta
Altri colori, dimensioni e superfici di appoggio.
Accessory
Single clamp 29301.
Single terminal 29302.
Double clamp 29303.
Double clamp 29304.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought