- Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi
- Giunti per tubi compatibili per nastri trasportatori
- Maggiore stabilità grazie alla traversa
Descrizione
Materiale
Materiale termoplastico.
Viti e dadi in acciaio inox 1.4301.
Versione
nero.
Viti e dadi grezzi.
Viti e dadi grezzi.
Nota
Il serraggio del tubo rotondo avviene tramite due viti. Il giunto di collegamento è compatibile con i piedini regolabili con filettatura M16.
I giunti di collegamento a due gambe con traversa possono essere utilizzati per aumentare la stabilità del sistema di trasporto.
Tubi in acciaio compatibili a norma DIN EN 10220.
Forma A: giunto per tubi a due gambe con angolo di 180°.
Forma B: giunto per tubi a due gambe con angolo di 120°.
I giunti di collegamento a due gambe con traversa possono essere utilizzati per aumentare la stabilità del sistema di trasporto.
Tubi in acciaio compatibili a norma DIN EN 10220.
Forma A: giunto per tubi a due gambe con angolo di 180°.
Forma B: giunto per tubi a due gambe con angolo di 120°.
Su richiesta
Viti e dadi in acciaio zincato.
Altri materiali e colori disponibili.
Altri materiali e colori disponibili.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.