IT
Choose your Language
Denominazione
Raccordo per tubi
Versione 1
Parte articolata
Versione 2
per tubi a sezione rotonda
Tipo di prodotto
con dentatura interna
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
zincato
A=Diametro interno
40,2
C
22
D
11
E
56
F kN
5,8
G
56
H
60
K
116
L
128
Mb (Nm)
264
Mv (Nm)
138
P
48
S
M10
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
Getto di alluminio.
Vite di serraggio con dado, acciaio.
Versione
Burattato.
Vite di serraggio con dado zincato.
Nota
I raccordi per tubi con dentatura interna possono essere collegati ai raccordi per tubi con dentatura esterna (29026) per formare articolati.

Coppia max per serrare
le viti di bloccaggio:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Su richiesta
Maniglia a leva per il fissaggio.
Nota disegno
1) Dentatura 15°
Accessory
- Dadi esagonali DIN 985
- Viti a testa esagonale DIN 933
- Viti a testa cilindrica DIN 6912
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche