IT
Choose your Language
Denominazione
Connettori per tubi
Forma
B
Versione 1
con flangia
Versione 2
per tubi a sezione rotonda
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
lucidatura elettrolitica
A=Diametro interno
40,17
G=Larghezza
80
L=Altezza
80
M=Lunghezza
80
B
9
C
42
D
49,4
E
46,4
H
60
K
69
N
10
O
60
P
52
S
M10x35

Descrizione

Materiale

Acciaio microfuso inox 1.4308.

Vite a testa esagonale ISO 4017 e dado esagonale ISO 4032, acciaio inox.

Versione
Lucidatura elettrolitica.
Nota
I morsetti per tubi con diametro di 30 e 40 mm sono dotati di un tappo di silicone che protegge la filettatura della vite a testa esagonale da sporcizia e danneggiamento.
Su richiesta
Maniglia a leva per il fissaggio.
Accessory
- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche