Tappo di protezione polietilene nero 29056-06-4020
- Per tubi quadri
- Protezione da spigoli vivi
Unità di vendita
CHF1.01
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo di protezione
Versione 2
per tubi rettangolari
Forma
B
Tipo di forma
rettangolare
Materiale
Corpo base
polietilene
Colore
Corpo base
nero
H=Altezza
2
L=Lunghezza
8
A
40
B
20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Corpo base in polietilene.
Versione
Corpo base colore nero.
Utilizzo
I tappi servono per proteggere i tubi da spigoli taglienti.
Montaggio
Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.