IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Connettori Per Tubi
Versione 1
raccordo a croce
Versione 2
per unità lineari
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componenti
acciaio
Colore corpo base
nero
Superficie corpo base
verniciato a polvere
Superficie componente
zincato
A=Diametro interno
40
Tipo=Diametro interno
50
B
154
C
70
M
54
V1
M10x35
V2
M10x35

Descrizione

Materiale
Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Versione
Verniciato a polvere colore nero.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Su richiesta
Maniglia a leva per il fissaggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche