Flangia di bloccaggio per unità lineare quadrata alluminio anodizzato 29104-13-30
- Alluminio estruso
- Carichi torcenti elevati
- Superficie anodizzata di alta qualità
Unità di vendita
30,86 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Flangia di bloccaggio
Versione 1
per unità lineare quadrata
Versione 2
Tipo EV
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
anodizzato
A
30,2
C
21
D
42
L
16
M
56
P
42
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alluminio estruso.
Versione
anodizzato.
Nota
I morsetti a flangia sono utilizzati per fissare le unità lineari (29105).
Accessory
Unità lineari in alluminio di forma quadrata 29104.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.