EN
Choose your language
Designation
Linear actuator
Version 1
with ball bearing
Main material
stainless steel
Component material
stainless steel
B=Diameter
30
L=Length
300
Type E=Outside diameter
30
D1
8 h8
F
800
Fx 500
800
I
1,34
Iy
1,34
Iz
1,56
J
31
L1
26
L2
80
M
22
Mx Nm
6
My Nm
15
Mz Nm
15
P1 parallel key DIN 6885
2 x 2 x 20
Pitch mm
3
Spindle
Tr 14x3
Spindle with ball bearings [Nm]
0,35
Steel code
1.4301
Travel S
109
V1
M4x8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Description

Materiale
Tubo di precisione a norma DIN EN 10305, acciaio inox 1.4301.

Mandrini filettati trapezoidali acciaio, filettatura destrorsa, arrotolati, acciaio inox 1.4301
Nota
Intervallo di regime medio, autobloccante.

Corsa S = Lunghezza L - (2 x L2 + J).
Su richiesta
Filettatura sinistrorsa, 2 alberi di azionamento, altre corse o volantini.
Principio di funzionamento
Un movimento di rotazione del mandrino filettato viene convertito in un movimento lineare in uscita della slitta guida.
Accessory
- Versioni acciaio inox 29120, 29130, 29135
- Inserti del sistema di collegamento di tubi
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté