Plaque de base avec trame modulaire GJL300 01126-21645090
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Bussole di centraggio e filettate temprate
- Passo 50 mm
- Superfici di appoggio e serraggio rettificate
- Elemento base per dispositivi di serraggio
Unité de vente
4.377,85 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque de base
Modèle 1
avec trame modulaire
Forme
B
Matériau
du corps de base
GJL300
B=Largeur
450
D1=Filetage
M16
D2=Diamètre intérieur
16
D=Alésage
16
H=Hauteur
50
L=Longueur
900
N1=nombre de
trames modulaires
158
NB=Nombre
dans le sens
transversal
8
NL=Nombre
dans le sens
longitudinal
17
L6
800
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio rettificate.
Nota
Passo 50 ±0,02 mm.
Le piastre di base con foratura a griglia sono utilizzate per la costruzione di attrezzature modulari. Queste piastre di base si posizionano e si fissano direttamente sulla tavola della macchina.
Le due perforazioni direzionali servono per allineare la piastra d'appoggio sulla tavola della macchina.
I fori di montaggio vengono realizzati dal cliente in base alla tavola della macchina.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre d'appoggio.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Le piastre di base con foratura a griglia sono utilizzate per la costruzione di attrezzature modulari. Queste piastre di base si posizionano e si fissano direttamente sulla tavola della macchina.
Le due perforazioni direzionali servono per allineare la piastra d'appoggio sulla tavola della macchina.
I fori di montaggio vengono realizzati dal cliente in base alla tavola della macchina.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre d'appoggio.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Nota disegno
1) Foro di posizionamento
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.