EN
Choose your language
Denominazione
Battuta
Versione 1
a 4 lati
Versione 2
doppio
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
D
108
D1
16
D2
26
Dimensioni
Grandezza del sistema 16
H
32
H1
25
H2
20
H3
15
H5
4,5
L
85
L1
95
L2
50
Larghezza cava
18/22
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Descrizione del prodotto
Le battute a 4 lati sono elementi di appoggio e battuta flessibili che possono essere utilizzati in diverse applicazioni nella lavorazione meccanica.
Con l'aiuto delle battute, i pezzi da lavorare possono essere posizionati con precisione e allineati a livelli definiti grazie ai gradini integrati.
Con le battute si possono realizzare serraggi singoli o multipli.
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
temprato e brunito.
Montaggio
Le battute a 4 lati vengono posizionate e fissate, nei sistemi a griglia, tramite viti a spallamento (M12, M16), e nei sistemi a cave a T (14, 18, 22) tramite tasselli di guida per cava e viti a testa cilindrica.
Fornitura
Dimensione del sistema M12:
1x battuta corpo base
2x bussole di riduzione per vite a spallamento M12
2x tasselli di guida per scanalatura

Dimensione del sistema M16:
1x corpo base battuta
2x tasselli di guida per scanalatura
Accessory
Viti calibrate 07533.
Viti a testa cilindrica 07160.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche