IT
Choose your Language
Denominazione
Battuta
Versione 1
a 4 lati
Versione 2
doppio
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
D
108
D1
16
D2
26
Dimensioni
Grandezza del sistema 16
H
40
H1
32
H2
25
H3
20
H5
4,5
L
85
L1
95
L2
50
Larghezza cava
18/22
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le battute a 4 lati sono elementi di appoggio e battuta flessibili che possono essere utilizzati in diverse applicazioni nella lavorazione meccanica.
Con l'aiuto delle battute, i pezzi da lavorare possono essere posizionati con precisione e allineati a livelli definiti grazie ai gradini integrati.
Con le battute si possono realizzare serraggi singoli o multipli.
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
temprato e brunito.
Montaggio
Le battute a 4 lati vengono posizionate e fissate, nei sistemi a griglia, tramite viti a spallamento (M12, M16), e nei sistemi a cave a T (14, 18, 22) tramite tasselli di guida per cava e viti a testa cilindrica.
Fornitura
Dimensione del sistema M12:
1x battuta corpo base
2x bussole di riduzione per vite a spallamento M12
2x tasselli di guida per scanalatura

Dimensione del sistema M16:
1x corpo base battuta
2x tasselli di guida per scanalatura
Accessory
Viti calibrate 07533.
Viti a testa cilindrica 07160.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought